Technologia w górę, koszty w dół
motion plastics do
produkcji mebli i wzornictwa przemysłowego

Innowacyjna, bezsmarowa technologia w wielokrotnie nagradzanym wzornictwie

Czystość, ciche działanie i lekkość to najważniejsze kryteria, brane pod uwagę przy produkcji mebli i wyposażenia wnętrz. Już samo to powoduje, że nasze motion plastics cieszą się dużym popytem w przemyśle meblarskim. Bezsmarowe, wysokowydajne polimery mogą jednak zrobić znacznie więcej:
Przesuwają się płynnie przy niewielkim wysiłku i pozostają bezobsługowe przez cały okres użytkowania Ponieważ nie wymagają one zewnętrznych środków smarnych, wszystkie materiały, które mają z nimi kontakt, takie jak pokrycia tekstylne, skóra czy drewno, nie są narażone na zabrudzenie. Ukryte lub widoczne, w płynnie otwieranych szufladach stołowych lub w elastycznych systemach sof, z różnymi ustawieniami siedzeń, w szafkach kuchennych, w łazience lub ogrodzie - nasze rozwiązania łożyskowe, e-prowadniki i elastyczne przewody są stosowane wszędzie tam, gdzie występuje ruch. Codziennie udowadniają swoją wartość w najtrudniejszych zastosowaniach przemysłowych i wielokrotnie otrzymały nagrody iF DESIGN AWARD oraz Red Dot Award.

Korzyści wynikające z zastosowania produktów igus:

  • Bezsmarowe, o niskich wymaganiach w zakresie konserwacji
  • Cicha i płynna praca
  • Szeroki wybór rozmiarów i konstrukcji
  • Ekonomiczne
  • Łatwy montaż
  • Dostępne z magazynu
  • Przewidywalna żywotność

Nowości 2022
Wózki liniowe typu Klips zamontowane w mgnieniu oka
Bęben kablowy do prowadzenia przewodów bez pierścienia stykowego
Czarne łożysko wieńcowe: dyskretne dzięki zredukowanym odbiciom

Chcieliby Państwo przejrzeć wszystkie nowości 2022? Przegląd nowości można znaleźć tutaj.

Pomarańczowa linia

Produkty dla projektowania przemysłowego i wyposażenia wnętrz

Prowadnica profilowa drylin W

Prowadnice profilowe drylin W

Odporność na zużycie

Cicha praca

Możliwość konfiguracji online

Niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin N

Niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin N

Dla najmniejszych przestrzeni montażowych

Lekkie

Ciche

e-prowadnik triflex OCR

triflex OCR

Można je łatwo przyłączyć do prowadnika

Magnetyczne elementy mocujące

Elastyczne dopasowanie

Łożyska ślizgowe iglidur - różnorodność produktów

Łożyska ślizgowe iglidur

Ponad 55 materiałów

Ponad 15 000 części dostępnych z magazynu

Indywidualne rozwiązania bez minimalnej ilości zamówienia

Samonastawne łożyska sferyczne igubal

Łożyska sferyczne igubal

Kompensacja za niewspółosiowość

Niekorodujące, łatwe do czyszczenia

Odporne na wysokie obciążenia

Łożyska wieńcowe iglidur PRT

Łożyska wieńcowe iglidur PRT

Odpowiednie do wysokich obciążeń

Najniższe współczynniki tarcia

Bezobsługowe


Wypróbuj motion plastics za darmo


Technologia w górę, koszty w dół: przekonaj się o jakości naszych produktów dla przemysłu meblarskiego. Już teraz zamów nasz bezpłatny zestaw próbek łożysk ślizgowych i technologii liniowej.

Z powodzeniem używane przez naszych klientów


Przetestowane pod kątem rzeczywistych zastosowań w laboratorium testowym igus

Laboratorium testowe drylin z ok. 500 testami każdego roku

Więcej informacji

Broszura komponentów do produkcji mebli

Ważne informacje o naszych produktach i usługach
Pobierz teraz

Nagrodzone wzornictwo igus

Nagrody za szczególnie innowacyjne i atrakcyjne pod względem wzornictwa projekty dla przemysłu
Obejrzyj teraz