Laboratorium testowe drylin®

Nasze laboratorium testowe dla technologii liniowej drylin®

Co jest testowane i jak?

Jakie stanowiska testowe są dostępne w laboratorium testowym technologii liniowej?

Stanowisko testowe dla ruchu liniowego przy długim skoku

Liniowy długi skok

  • Test współczynnika zużycia obrotowego
  • obciążenie do 200 N
  • Prędkość powierzchni 0,01 m/s
  • Testy w temperaturze pokojowej
  • Dostępna średnica wału 10 mm
  • Długość skoku 300 mm
  • Możliwe testy pod wodą
Stanowisko testowe 5:1 z ruchem liniowym
  • Współczynnik zużycia i tarcia podczas ruchu liniowego
  • obciążenie do 2500 N
  • prędkość powierzchni 0,2 m/s
  • Testy w temperaturze pokojowej
  • Możliwe średnice wału 20 mm
  • długość skoku 200 mm
Podwodne testy techniki liniowej

Testy technologii liniowej pod wodą

  • Test wskaźnika zużycia obrotowego
  • Obciążenie do 100N
  • Prędkość powierzchniowa 0,01 m/s
  • Testy w temperaturze pokojowej
  • Dostępna średnica wału 10 mm

Do którego narzędzia online trafiają dane testowe?

Test w laboratorium badawczym i narzędzie online igus

Wybrane testy praktyczne z laboratorium testowego igus®

Testujemy Twoją aplikację

Różne obszary laboratorium testowego igus®

Łożyska ślizgowe iglidur

Stanowisko testowe iglidur

robolink Ekonomiczna Automatyzacja

Stanowisko testowe robolink

Zasilanie za pomocą e-prowadników

Stanowisko testowe e-prowadników

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa