Baner laboratorium

Nasze laboratorium testowe łożysk ślizgowych iglidur®

Co jest testowane i jak?

Jakie stanowiska testowe są dostępne w laboratorium testowym łożysk ślizgowych?

Stanowisko testowe ładowacza czołowego

  • Test: szybkość zużycia obrotowego
  • Obciążenie do 500 kg
  • Ciśnienie robocze: do 200 bar
  • Vmax: 4 cykle/min przy pełnym wychyleniu
Stanowisko testowe ładowacza czołowego

Zużycie obrotowe

  • Test: szybkość zużycia obrotowego
  • Obciążenie na punkt łożyska między 100 N a 1000 N
  • prędkość powierzchni między 100 a 1300 obr.
  • Dostępne średnice wałów: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Testy w temperaturze pokojowej i do 150°C
  • Testy pod wodą
Testy zużycia przy ruchu obrotowym

Liniowe zużycie przy krótkim skoku

  • Testowanie szybkości zużycia liniowego
  • Obciążenie na punkt łożyska od 10 N do 200 N
  • Prędkość powierzchni od 0,1 m/s do 0,3 m/s
  • Testy w temperaturze pokojowej i do 150°C
  • Dostępna średnica wału: 10 mm
  • Długość skoku: 5 mm
Test zużycie w ruchu liniowym o krótkim skoku

Zużycie obrotowe

  • Test szybkości zużycia obrotowego
  • Obciążenie na punkt łożyska między 25N a 300N
  • Prędkość powierzchniowa 0,01 m/s (przy średnicy wału 10 mm)
  • Kąt obrotu 60°
  • Dostępna średnica wału: 10 mm
  • Testy w temperaturze pokojowej
Test zużycia w ruchu wahliwym

Współczynnik tarcia

  • Test współczynnika tarcia obrotowego
  • Obciążenie na punkt łożyska od 10 N do 300 N
  • Prędkość powierzchniowa od 200 do 2000 obr/min (prędkość zależy od średnicy wału)
  • Dostępne średnice wałów: 6 do 20mm
  • Testy w temperaturze pokojowej
  • Testy w temperaturze pokojowej i do 150°C
Test współczynnika tarcia

Testy technologii liniowej pod wodą

  • Test wskaźnika zużycia obrotowego
  • Obciążenie do 100N
  • Prędkość powierzchniowa 0,01 m/s
  • Testy w temperaturze pokojowej
  • Dostępna średnica wału 10 mm
Podwodne testy techniki liniowej

Stanowisko do testów obrotowych pod wodą

  • Test wskaźnika zużycia obrotowego
  • Obciążenie od 10 N do 100 N
  • Prędkość powierzchni od 0,01 m/s do 0,3 m/s
  • Test w temperaturze pokojowej
  • Dostępna średnica wału 10 mm
Test wibracji pod wodą

Test obciążenia krawędzi

  • Test na zużycie, bębnowanie
  • Obciążenie od 30 kN do 230 kN
  • Prędkość powierzchni 0,01 m/s
  • Testy w temperaturze pokojowej
  • Dostępna średnica wału 40 mm
Test obciążenia krawędziowego

Stanowisko do testowania folii liniowej

  • Test liniowego współczynnika zużycia
  • Obciążenie od 10N do 60N
  • Prędkość powierzchni od 0,01 m/s do 0,15 m/s
  • Test w temperaturze pokojowej
  • Średnica sworznia 4 mm i 10 mm
Test ścieralności trybotaśmy

Obroty przy dużych obciążeniach

  • Test wskaźnika zużycia obrotowego
  • Obciążenie od 4000N do 52 000N
  • Prędkość powierzchni do 0,1 m/s
  • Test w temperaturze pokojowej
  • Dostępna średnica wału 20 mm
Test "heavy duty" w ruchu obrotowym

Stanowisko do testów bębnowych

  • Test na zużycie przez walcowanie, bębnowanie
  • Testy z rolką z litego tworzywa sztucznego, rolką nożową, rolką stalową ...
  • Obciążenie od 10N do 600N
  • Prędkość powierzchni od 0,15 m/s do 1 m/s
  • Test w temperaturze pokojowej
  • Średnica wału od 6 mm do 20 mm
Test zużycia podczas upadku

Które narzędzia online uzyskują dane testowe

Test w laboratorium badawczym i narzędzie online igus

Chętnie przetestujemy Państwa aplikację

Zapytaj teraz!
zapytanie do laboratorium testowego

Różne obszary laboratorium testowego igus®

Stanowisko testowe drylin

Technologia liniowa drylin

robolink Ekonomiczna Automatyzacja

Stanowisko testowe e-prowadników

Zasilanie za pomocą e-prowadników

Przewody chainflex

Komora klimatyczna z prowadnikami kablowymi

Komora klimatyczna

Laboratorium testowe, test obciążenia

Laboratorium testowe igus

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa