Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Wałki liniowe drylin® R

Produkty z wałem liniowym

Wałki liniowe

Wałki liniowe drylin® R do zastosowań liniowych
  • Twardo anodowane aluminium
  • Również wykonane ze stali lub twardo chromowanej stali nierdzewnej
  • Średnica zewnętrzna 6-60 mm
Kup wałki liniowe

Podparte wałki liniowe

Podparte wałki liniowe drylin® R
  • Aluminium, twardo anodowane
  • Wykonane również ze stali lub stali nierdzewnej
  • Podparte lub częściowo podparte
Kup podparte wałki

Liniowe wałki ze stali nierdzewnej

Wałki liniowe ze stali nierdzewnej drylin® R
  • Średnica od 6 do 50 mm
  • Również w wersji chromowanej na twardo 
  • Odporne na korozję
Kup wałki ze stali nierdzewnej

Dlaczego warto wybrać prowadnice wałkowe drylin® R?

Wytrzymały

Łatwa wymiana 1:1

Dzięki wymiarom identycznym z dostępnymi komercyjnie prowadnicami wałkowymi z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek
Ikona własności

Zgodność z FDA ze stalą nierdzewną

Może być również stosowany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, ponieważ zapewniona jest higiena
Ikona własności

Wysoka prezycja

Dzięki regulowanemu luzowi łożyska na elementach ślizgowych
Ikona własności

Wytrzymałe i elastyczne

Dzięki absorbowaniu sił ze wszystkich kierunków
drylin® R jest szczególnie cichy

Ciche działanie

Niskie wibracje i cichy ruch 
Ikona własności

Odporność na brud

Dzięki bezsmarowym elementom ślizgowym, które odpychają brud na powierzchniach tocznych wałów

drylin® R okrągła prowadnica liniowa

Rzut okiem na korzyści

  • Wały z twardo anodowanego aluminium dla optymalnych warunków działania
  • Wały ze stali nierdzewnej VA dla wysokiej odporności na korozję
  • Wałki z hartowanej stali/stali nierdzewnej
  • Wałki nie zawierające metalu z włókna węglowego
  • Wałki liniowe z podporą lub bez

Lekki wałek liniowy wykonany z włókna węglowego

Wał wykonany z kompozytu CFK jest szczególnie lekki i mocny

Wałek liniowy z włókna węglowego jest dużo lżejszy niż wały liniowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej. Wałek z włókna węglowego jest stosowany wszędzie tam, gdzie należy zredukować masę konstrukcji.
Przezroczystość rentgenowska jest kolejną zaletą włókna węglowego. Materiał jest więc często wykorzystywany w medycynie lub technologii pomiarowej.
  • Ekstremalnie lekkie
  • Przezroczyste dla promieni rentgenowskich
  • Wysoka wytrzymałość oraz odporność
  • Nie zawierające metalu
  • Niemagnetyczne
Kup wałek z włókna węglowego
Wałki liniowe wykonany z włókna węglowego

Podpora końca wału dla wałków liniowych drylin® R

Do montażu równoległych wałków liniowych

  • Materiał: aluminium
  • Wersja ruchoma lub stała (z otworem przelotowym)
  • dla wałków o średnicy od 8 mm do 40 mm
Kup podpore końca wału
Podpory końca wału do wałków liniowych drylin® R

Blok końcowy wału do wałków liniowych drylin® R

Łatwy montaż, pewny chwyt

igus® oferuje bloki końcowe drylin® R w różnych wersjach i dla wałów o średnicy od 6 mm do 60 mm, w zależności od konstrukcji.
  • Typ normalny dla średnicy 8 mm - 60 mm
  • Typ kompaktowy dla średnicy 6 mm - 50 mm
  • Typ wąski dla średnicy 8 mm - 40mm
  • I jako podpora wału kołnierzowego o średnicy 12 mm - 50 mm
Kup blok końcowy wału
Blok końcowy wału do wałków liniowych drylin® R

Przykłady zastosowań

baner

drylin® R w technologii pojazdów użytkowych

drylin® R przenosi ruchy kierownicy z przodu na tylne koła. 
Przejdź do artykułu
baner

drylin® w laboratorium

Zastosowane tutaj materiały z asortymentu drylin® R z łatwością wytrzymują ekstremalne warunki. 
Przejdź do artykułu
baner

drylin® R na wałkach drewnianych

Drewniane biurko z regulacją wysokości i możliwością pochylania.
zdjęcie

Więcej przykładów zastosowań

Zapoznaj się z innymi przykładami zastosowań.
Przejdź do artykułów

Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.