Zasięg nominalny określa obszar roboczy, w którym robot może pracować przez długi czas. W krótkim okresie robot może również pracować w obszarze maksymalnego zasięgu.
Tylko warunkowo, aby zrealizować ruch po łuku należy wyznaczyć i poruszać się po punktach na linii łuku. Łuki nie są ideanymi okręgami.
7 oś jest liniową osią służącą do przemieszczania robota.
Dla robotów igus, oprogramowanie igus Robot Control.
Dla robotów UR, rozwiązanie UR Cap. Oferujemy je w naszym sklepie (nasz numer części DDLE-UR-0001)
Intuicyjnie obsługiwane pokrętła pozwalają na ustawienie szybkości i ograniczenia siły podłączonego silnika bez wcześniejszej wiedzy na ten temat.
Zmianę położenia można uruchomić za pomocą dwóch przycisków z przodu D3 dryve i 2 zewnętrznych przełączników bezpotencjałowych.
Dzięki zastosowaniu standardowych protokołów komunikacji, takich jak CANopen lub Modbus TCP, podłączenie systemu do przemysłowych sterowników, takich jak Siemens S7 lub Beckhoff, jest wyjątkowo proste. Dziesięć cyfrowych wejść i wyjść pozwala niezwykle łatwo nawiązać komunikację nie tylko ze sterownikami przemysłowymi, ale także ekonomicznymi modułami open-source, na przykład Arduino lub Raspberry Pi.
Aktualnie przełożenie wynosi 28:1
Silniki krokowe NEMA11 i NEMA17
Układ otworów w płycie adaptera jest kompatybilny z najpopularniejszymi efektorami końcowymi. Układ otworów z gwintami M4 i M6 umożliwia różnorodne połączenie.
Przekładnia ślizga się i nie pękają zęby. Musisz otworzyć przekładnie i ponownie ustawić pierścień, a przekładnia znów będzie działać.
Obecnie dostępne są rozmiary montażowe 20, 30 i 50, a kolejne są planowane.
Obecnie oferujemy rozmiary montażowe 20, 30 i 50 oraz przełożenia od 5:1 do 70:1.
W tym celu zamieściliśmy instrukcje w naszym arkuszu danych.
Tak, można zamówić u nas osobno zarówno wałek ślimaka jak i ślimacznicę.
Dostępne są 4:1, 32:1 i 64:1,
31, 8:1 oraz opcjonalnie 16:1.
4:1 dla bardzo szybkich ruchów obrotowych
32:1 dla wysokich obciążeń
64:1 dla samohamownego i precyzyjnego pozycjonowania
Wszystkie silniki DC drylin E, a także krokowe o rozmiarach montażowych NEMA11, NEMA17 i NEMA23
4-12 mm
Min. 53 mm
Maks. 1042 mm
Mamy specjalny, odpowiedni do pracy w takich warunkach model przekładni, który możemy zaoferować na życzenie.
4:1 z 2,5 Nm
32 z 1 Nm
64 z 1 Nm
Nasz system modułowej przekładni drygear Apiro pozwala na nieskończoną liczbę kombinacji dla najróżniejszych zastosowań. Mogą one obejmować