iglidur® A181 — dane materiałowe

Spis treści

Rzut okiem na najważniejsze specyfikacje

Opisowe specyfikacje techniczne
Odporność na zużycie w temperaturze +23°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Więcej informacji na temat odporności na zużycie
Odporność na zużycie w temperaturze +90°C- 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Odporność na zużycie przy +150°C- 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ +
Właściwości ślizgowe- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Współczynnik tarcia dynamicznego o stal: µ 0,10 - 0,21
Odporność na zużycie pod wodą- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Odporność na media- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Więcej informacji na temat odporności na media
Odporność na obciążenia krawędziowe- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Odporność na wstrząsy i obciążenia udarowe- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Odporność na brud- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +

Kiedy można zastosować materiał?

  • Gdy niezbędna jest zgodność z wymogami FDA
  • Gdy wymagany jest materiał zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011
  • Gdy wymagany jest uniwersalny materiał odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością

Kiedy trzeba zastosować inny materiał?

  • Kiedy Rozporządzenie (UE) nr 10/2011 i zgodność z FDA nie są wymagane -> iglidur J
  • Gdy wymagane jest ekonomiczne uniwersalne łożysko ślizgowe -> iglidur G, iglidur P

Temperatury

min. temperatura stosowaniaGórna temperatura stosowania, długoterminowaGórna temperatura stosowania, krótkoterminowaDodatkowo zabezpieczony osiowo
-50°C+90°C+110°C+60°C

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

Maksymalne prędkości powierzchniowe [m/s]ObracanieOscylacjaliniowy
Długotrwale0,80,63,5
Krótkoterminowy1,21,05,0

Dopuszczalne wartości pv

Właściwości mechaniczne

Tarcie i zużycie

iglidur A181suchySmarOlejWoda
Współczynnik tarcia μ0,10–0,210,080,030,04

Materiały wałów

Odporne na chemikalia

Środek chemicznyOdporność
Alkohole+
Tłuszcze, oleje bez dodatków+
Węglowodory+
Paliwa+
Silne zasady+ do 0
Silne kwasy-
Rozcieńczone zasady+
Rozcieńczone kwasy0 do -

Absorpcja wilgoci

Całkowita absorpcja wilgoci dla iglidur A181

Tolerancje instalacyjne

Średnica d1 [mm]Obudowa H7 [mm]Łożysko ślizgowe iglidur A181 E10 [mm]Wał h9 [mm]
do 3+0,000 +0,010+0,014 +0,054-0,025 +0,000
> 3 do 6+0,000 +0,012+0,020 +0,068 -0,030 +0,000
> 6 do 10+0,000 +0,015+0,025 +0,083-0,036 +0,000
> 10 do 18+0,000 +0,018+0,032 +0,102-0,043 +0,000
> 18 do 30+0,000 +0,021+0,040 +0,124-0,052 +0,000
> 30 do 50+0,000 +0,025+0,050 +0,150-0,062 +0,000
>50 do 80+0,000 +0,030+0,060 +0,180-0,074 +0,000
>80 do 120+0,000 +0,035+0,072 +0,212-0,087 +0,000
> 120 do 180+0,000 +0,040+0,085 +0,245-0,100 +0,000

Przewodność cieplna

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

Wytrzymałość na ściskanie

Próżnia

Odporność na promieniowanie

Typowe obszary zastosowania

Przemysł spożywczy

Technologia rozlewnicza

Technologia medyczna

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa