Taśmociąg przenosi zapakowane elementy w zakładzie materiałów do kontaktu z żywnością.

Materiały iglidur do kontaktu z żywnością


iglidur A160 — "żywność" łożysko o wysokiej odporności na media (do +90°C)

  • Zgodność z przepisami FDA i UE dotyczącymi chemikaliów i żywności
  • Zgodność z rozporządzeniem UE 10/2011 WE
  • Zgodność z wymogami FDA
  • Wysoka odporność na media
Niebieski granulat z tworzywa do przetwarzania materiałów.

iglidur A180 — wszechstronny produkt spożywczy

  • Wszechstronne, Zgodne z wymogami FDA
  • Materiał iglidur® A180 spełnia wymagania Agencji Żywności i Leków (FDA).
  • Dobra odporność na media
  • Odpowiednie do mokrych obszarów
Białe granulki jako stos materiału.

iglidur A181 — uniwersalne łożysko do kontaktu z żywnością

  • Uniwersalne łożysko do kontaktu z żywnością
  • Zgodność z rozporządzeniem UE 10/2011 WE
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Uniwersalne zastosowanie
Niebieski granulat z materiału iglidur A181.

iglidur A200 — klasyczne rozwiązanie spożywcze dla niskich prędkości

  • Zgodne z wymogami FDA dla niskich prędkości
  • Materiał iglidur A200 spełnia wymagania Agencji Żywności i Leków (FDA).
  • Odpowiednie dla bezpośredniego kontaktu z żywnością
  • Działa przy niskich prędkościach
Biały granulat z materiału iglidur A200.

iglidur A500 — specjalista od mediów i temperatury

  • Maratończyk do wyższych temperatur w sektorze spożywczym
  • Zgodność z rozporządzeniem UE 10/2011 WE
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Wytrzymuje temperatury od -100°C do +250°C
  • Nie zawiera PTFE i został przetestowany pod kątem szkodliwych PFAS ➔ Więcej informacji
Beżowy granulat w stosie na białym tle.

iglidur AX500 — rozpraszający i odporny

  • Zgodność z rozporządzeniem UE 10/2011 WE
  • Wyjątkowo odporne na media łożysko ślizgowe o wysokiej elastyczności
  • Odporność na zużycie i media
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Wytrzymuje temperatury od -100°C do +250°C
Czarne granulki z materiału iglidur AX500.

iglidur T220 — dla przemysłu tytoniowego

  • Odpowiedni dla przemysłu tytoniowego, zgodny z FDA
  • Nie zawiera składników niepożądanych lub zabronionych w przemyśle tytoniowym
  • Materiał iglidur® T220 spełnia wymagania Agencji Żywności i Leków (FDA).
  • Nie wymaga smarowania i konserwacji
Granulat z jasnego materiału na białym tle.

iglidur UW160 — odpowiedni do kontaktu z wodą pitną

  • Zgodny z KTW, odpowiednie do kontaktu z wodą pitną
  • Wyjątkowo odporny na zużycie podczas ciągłego działania w mediach płynnych
  • Odpowiednie do kontaktu z wodą pitną (zgodność z KTW)
  • Dobra odporność na media
Materiał granulowany iglidur UW160 w szarej pryzmie.

Zestaw próbek iglidur improves z próbkami łożysk i tablicami porównawczymi.

Bezpłatny zestaw próbek łożysk ślizgowych

Ślizgowe łożyska iglidur pod lupą.

Jak działają materiały iglidur

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa