Zmień język :
W południowym porcie szanghajskiego regionu Pudong, u ujścia rzeki Jangcy, Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd. Ltd. (SWS) znajduje się naprzeciwko portu Changxingdao. Chińska stocznia SWS jest jedną z dziesięciu największych na świecie. Na tym ogromnym obszarze przemysłowym, którego wymiary odpowiadają 30-piętrowym wieżowcom, działają obecnie trzy dźwigi stoczniowe. Dostarczanie energii i danych do gigantycznych elementów podnoszących odbywa się za pomocą polimerowych systemów prowadników firmy igus.
Pobierz studium przypadku
Studium przypadku pokazuje, w jaki sposób firma EMO B.V. osiągnęła przebieg ponad 375 000 km na swoich suwnicach STS dzięki e-prowadnikom igus przeznaczonym do suwnic.

SWS bardzo wysoko ocenia również stałe wsparcie techniczne świadczone przez igus na miejscu. Zhang Quan: „Inżynierowie serwisu regularnie kontaktują się z nami, aby upewnić się, że system działa prawidłowo”.Aby ograniczyć koszty i powierzchnię potrzebną do prowadzenia własnego magazynu, SWS praktycznie nie przechowuje części zamiennych igus. Wszystkie ich rozmiary są dostępne w magazynie igus o powierzchni 3000 m², zlokalizowanym w strefie wolnego handlu Waigaoqiao, zaledwie 20 km od miejsca pracy suwnic.Zhang Quan: „Jeśli czegoś potrzebujemy, wystarczy zadzwonić do igus lub wysłać wiadomość e-mail”.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem