Rolkowe prowadniki kablowe — toczenie zamiast ślizgu

Prowadnik kablowy P4HD.56.R do dźwigów na suwnicy kontenerowej STS.

Zalety prowadników kablowych igus® w skrócie:

  • Prowadniki kablowe są bezpieczne, oszczędzające miejsce i nie wymagają konserwacji. Długość przewodów można zmniejszyć nawet o 50% (w porównaniu z systemami festonów).
  • Znaczna redukcja mocy napędu do mniej niż 37 % do poruszania prowadnikiem kablowym
  • Przesuw do 1000 metrów i więcej
  • Dla dużych prędkości do 10 m/s
  • Jednolity opór toczenia dla zastosowań z zanieczyszczeniami

Zalecane systemy e-prowadników rolkowych

Łańcuch kablowy e-chain P4 w szaro-czarnej wersji.

System P4

Łańcuch energetyczny igus z widoczną obudową czujnika i symbolem radiowym dla systemu monitorowania.

System P4.1

Kilka prowadników kablowych w ułożonym warstwowo systemie prowadzenia.

System P4HD.1R

Łańcuch energetyczny E4.1R_frei z powiększonym widokiem przegubu.

System E4.1R

Na dźwigu STS

W układarce

W koparkach kołowych

Test długich przesuwów

Często zadawane pytania (FAQ) dotyczące rolkowego prowadnika kablowego

Określanie żywotności

Kalkulator żywotności igus pokazuje obliczanie trwałości łańcuchów kablowych i 4 lata gwarancji.

Oddaj prowadnik kablowy do recyklingu

Recykling chainge z odpadami z tworzyw sztucznych i symbolem recyklingu.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa