Rynny prowadzące

Rynny prowadzące do długich przesuwów

Aluminiowe rynny SuperTrough

  • System modułowy w 2 wersjach — podstawowej i heavy duty
  • Bardzo łatwy i uniwersalny montaż
  • Paski ślizgowe chroniące przed ścieraniem przy dużych prędkościach
  • Odporny na korozję i wodę morską profil aluminiowy
  • Elastyczny montaż — mocowanie do konstrukcji nośnej niezależnie od długości profili i połączeń
  • Element łączący — tworzywo sztuczne z mechanizmem zatrzaskowym
  • Polimerowa szyna ślizgowa wykonana z wysokocząsteczkowego PE
  • Zacisk dolny może być montowany — wewnątrz lub na zewnątrz — bezpośrednio na podłożu lub na profilu C
  • Przewodność zgodnie z normą DIN EN 61537: Standard
  • Paski ślizgowe i wkładany profil gumowy minimalizujące hałas drenażu
  • Uchwyt montażowy zapewnia bezpieczne mocowanie nawet w trudnych warunkach pracy
  • Moduł końca stałego umożliwia szybkie i łatwe mocowanie punktu stałego e-prowadnika do super aluminiowej rynny bez wiercenia

970.30.SL / 970.31.SL

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

970.30.SL / 970.32.SL

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

971.30.SL / 971.31.SL

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

972.30.SL / 972.31.SL

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

972.30.SL / 972.32.SL

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

973.30.SL / 973.31.SL

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

974.30.SL / 974.31.SL

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

975.30.SL / 975.31.SL

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

Moduł końca stałego / zacisk

Przegląd modułów końca stałego

Stalowa rynna prowadząca

Stalowa rynna prowadząca
  • Bardzo mocna i wytrzymała stalowa rynna prowadząca
  • Prosty montaż za pomocą zestawów montażowych do zestawów łączeniowych i mocowania do podłoża
  • Proste mocowanie bezpośrednio do podstawy profilu C
  • Duży wybór, 2-częściowa konstrukcja, regulowana do szerokości prowadnika
  • Dostępne w wersji ze stali ocynkowanej i nierdzewnej (materiały: AISI 304, 14404, 14571)
  • Listwy ślizgowe są wykonane z wysokocząsteczkowego PE
  • Części boczne są montowane w odpowiednich odstępach i mocowane do podstawy
  • Moduł końca stałego umożliwia szybkie i łatwe mocowanie bez wiercenia otworów
  • Przewodność zgodnie z normą DIN EN 61537: Standard

90.30 / 90.31

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

92.30 / 92.31

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

93.30 / 93.31

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

94.30 / 94.31

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

95.30 / 95.31

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

96.30 / 96.31

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

97.30 / 97.31

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

98.30 / 98.31

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

99.30 / 99.31

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

91.10 — 91.71

System rynien rurowych RS

System rynien rurowych RS
  • Do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia, opiłki i ścieranie — odpady po prostu wpadają przez szczeliny
  • Nie ma potrzeby ustawiania prawidłowej szerokości, ponieważ dostarczane są odpowiednie rozpórki

92.70 / 92.71

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

93.70 / 93.71

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

95.70 / 95.71

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

System rynien zatrzaskowych

System rynien zatrzaskowych
  • Znacznie węższe niż standardowe rynny
  • Szybki i łatwy montaż
  • Stała szerokość wewnętrzna dzięki rozpórkom
  • Brak konieczności czasochłonnej regulacji luzu bocznego
  • Brak ostrych metalowych krawędzi wewnątrz, ponieważ są one zakryte przez złącza
  • Wąskie części rynny wykonane ze stali ocynkowanej (stal nierdzewna na życzenie)

91.930 / 91.931

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

92.930 / 92.931

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

93.930 / 93.931

Plik PDF dotyczący rynien prowadzących

95.930 / 95.931

Może Cię to również zainteresować

Wsporniki dla e-prowadników

Wsporniki ze stali i aluminium

Zacisk rynny

Zacisk rynny

Inteligentne polimery: i.Cee Wonderbox

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Inżynier Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa