Kulki
Materiały kulek bardzo się różnią. Oprócz
stali,
stosuje się tworzywa sztuczne
oraz szkło. W efekcie powstają znaczne różnice w ciężarze, bezwładności i odporności chemicznej. Kulki ze stali nierdzewnej są ekonomiczne, odporne na chemikalia i odpowiednie do wysokich temperatur, ale są także najcięższe. Kulki szklane są używane w aplikacjach, gdzie nie może być użyty metal. Są one także bardzo odporne na substancje chemiczne i mają średnią masę.
Polimerowe kulki mają znaczące zalety pod względem masy i cichości podczas użytkowania. W zależności od użytego polimeru, kulki z tworzywa sztucznego mogą mieć doskonałą odporność chemiczną.
- Stal nierdzewna ES (1.4401)
- Szkło GL (szkło sodowo-wapniowe)
- Tworzywo sztuczne "PAI"
- Tworzywo sztuczne "POM"