×
> Przejdź do sklepu internetowego
Ekonomiczny robot robolink® jako kompletny system lub indywidualne rozwiązanie
Zalety modułowych, ekonomicznych robotów
Koncepcja modułowa
Ekonomiczne
Duży wybór efektorów końcowych
Lekka konstrukcja
Dokładność ≤ 1 mm
2-5 stopni swobody (DOF)
Zwrot inwestycji (ROI) już po czterech do siedmiu miesięcy (w zależności od konstrukcji i stopnia integracji)
Bezobsługowe, nie wymagające smarowania
Darmowe pliki CAD do pobrania
robolink zaprojektuj i przeprowadź symulację ruchów przez stronę internetową
Z lub bez silników
Z lub bez systemu sterowania
Zasada modułowego systemu: roboty można zamawiać jako kompletne jednostki lub pojedyncze moduły.
Kup gotowe do użycia kompletne systemy robotyczne
Uniwersalne przegubowe ramię robotyczne robolink®
Więcej informacji o przegubowych ramionach robotycznych robolink
Szybki robot drylin® typu delta
Więcej informacji na temat robotów typu delta
Modułowy robot kartezjański drylin®
Więcej informacji na temat robotów kartezjańskich
Przekładnia falowe drygear®
Modułowy system przekładni drygear® Apiro
Silniki elektryczne drylin® E
System sterowania silnikiem drylin® E
Osie liniowe drylin® E z napędem
Po prostu połącz komponenty robota na RBTX.com
Sklep z elementami niskokosztowej robotyki firmy igus®
Skorzystaj z szybkiego zwrotu z inwestycji dzięki ekonomicznym komponentom wiodących producentów.
Gwarantowana kompatybilność wybranych komponentów.
Zamawiaj bez ryzyka dzięki wyjątkowej, 30-dniowej gwarancji zwrotu
Odwiedź RBTX.com teraz