Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Systemy modułowe robolink® do zastosowania w robotyce

Modułowy system robotyczny robolink® pozwala na automatyzację ręcznie wykonywanych etapów pracy w sposób szybki i łatwy. W ofercie znajdują się ramiona przegubowe o różnych długościach i rozmiarach. Stosowanych jest od dwóch do sześciu bezsmarowych przegubów, a robot może być wyposażony w różnego rodzaju narzędzia (np. chwytaki, ssawki, kamery itp.) wedle życzeń. Cechą charakterystyczną komponentów robotów z asortymentu robolink® jest ich modułowość. Modułowość ta pozwala skonfigurować ramię robota zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, gwarantując ekonomiczność; możliwe jest także zamówienie systemów kompletnych, gotowych do użycia.  
 

Liczba produktów: 220

Przestrzenny robot kartezjański drylin E | Obszar roboczy 500 x 500 x 100 mm

  • Przy obciążeniach do 2,5 [kg]
  • Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,8 [mm]
  • dla szybkości do maks. 0,5 [m/s]
od 14 017,33 PLN/szt.
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

Robot drylin typu delta | Obszar roboczy 360 mm

  • Przy obciążeniach do 5,0 [kg]
  • Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,5 [mm]
  • dla szybkości do maks. 3,0 [m/s]
od 19 972,53 PLN/szt.
10 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
3 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
od 29 008,26 PLN/szt.
3 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
3 w 2-3 tygodnie
Przejdź do strony produktu

D1 assembly kit for 2-axis kinematics

Product information
  • Set of 2x igus® D1 dryve, proximity switches incl. bracket, connection cables with straight connector in 10m length
 
  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation D1 dryve before you buy 

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of +/- 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
od 17 605,44 PLN/szt.
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 2-3 tygodnie
Przejdź do strony produktu

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price
od 33 174,96 PLN/szt.
Przejdź do strony produktu

igus Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 
od 17 506,53 PLN/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 2-3 tygodnie
Przejdź do strony produktu

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
od 1 444,41 PLN/szt.
3 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display
od 6 742,01 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play
od 25 844,00 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 24-48 godzin
Przejdź do strony produktu

Apiro room gantry

Product information
  • Payload up to 1.5 kg
  • Working area up to 625 x 625 x 625 mm 
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.1 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
  • Min. service life: 500 thousand cycles
  • Lighter than conventional igus gantry robots
Optionally available
  • Other sizes on request
  • Energy chains (not included in the scope of delivery)
od 9 154,36 PLN/szt.
Przejdź do strony produktu
Nowy

iggy Rob: humanoid robot

Product information
  • Humanoid robot
  • Weight 101 kg
  • Maximum component weight 1.5 kg
  • AMR base: ReBeLMove Pro 2
  • Arms: 2 x ReBeL-6DOF-03
  • 1x suction gripper with CobotPump, 1x ReBeL gripper
od 249 594,80 PLN/szt.
Przejdź do strony produktu

Liniowy robot kartezjański drylin E | Obszar roboczy 500 x 100 mm

  • Przy obciążeniach do 2,5 [kg]
  • Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,2 [mm]
  • dla szybkości do maks. 0,5 [m/s]
od 8 385,52 PLN/szt.
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

Robot drylin typu delta | Obszar roboczy 660 mm

  • Przy obciążeniach do 5,0 [kg]
  • Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,5 [mm]
  • dla szybkości do maks. 0,7 [m/s]
od 24 632,77 PLN/szt.
10 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
3 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

Robot drylin typu delta | Zestaw przewodów

  • 3x przewód silnikowy, złącze proste
  • 3x przewód enkodera, złącze proste
  • 3x przełączniki zbliżeniowe, styk normalnie zamknięty (NC) PNP
  • 3x przełączniki zbliżeniowe, złącze proste
od 2 166,58 PLN/szt.
3 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w 5-7 dni
Przejdź do strony produktu

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.