Rozwiązanie
Szukając odpowiedniej prowadnicy przewodu, firma znalazła to, czego szukała w firmie igus, z którą producent maszyn nawiązał już długą współpracę. Specjalne rozwiązania wykonane z
półproduktu,
łożyska ślizgowe iglidur i
prowadnice liniowe drylin są montowane również we własnych systemach firmy. „Jakość, elastyczność, a także współpraca między nami po prostu się sprawdza, więc od samego początku było dla nas jasnym, że igus, również w tym przypadku, będzie naszym pierwszym kontaktem w zakresie zasilania" — mówi Martin Hüttenrauch, kierownik sprzedaży w SCHIWA.
Od tego czasu używane są
e-prowadniki TH3. Ten e-prowadnik o higienicznej konstrukcji jest używany wszędzie tam, gdzie panują najwyższe wymagania higieniczne, a przewody i węże muszą być bezpiecznie prowadzone. Jest łatwy w czyszczeniu, zgodny z wymogami FDA, nie ma połączeń śrubowych i idealnie nadaje się w przypadku stosowania agresywnych środków czyszczących i chemikaliów. Dzięki maksymalnie czterem stałym segmentom wewnętrznym e-prowadnika, przewody i węże można ułożyć starannie oddzielone od siebie, zachowując jednocześnie wystarczający odstęp w przypadku konieczności czyszczenia. Kolejną zaletą e-prowadnika TH3 są zaokrąglone krawędzie, które zapobiegają tzw. martwym przestrzeniom i powstawaniu drobnoustrojów. Bezśrubowa i otwarta konstrukcja podnosi również standardy higieny, zapewniając łatwiejsze czyszczenie systemu.
e-prowadniki TH3 zostały po raz pierwszy zastosowane w krajalnicy z 4 śrubami pociągowymi firmy SCHIWA . „Korzystamy z tych systemów zasilania od ponad dwóch lat i do tej pory nie mieliśmy żadnych reklamacji. Są dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy. Przewody są prowadzone bezpiecznie, a niebieski prowadnik również przyciąga wzrok”, mówi Tobias Wahl, kierownik działu rozwoju mechanicznego w SCHIWA. Wybierając kolor niebieski, firma kieruje się również ideą „wykrywalności optycznej” — coraz ważniejszym wymogiem w technologii żywności.