... oznacza to również, że wystawiamy nasze łożyska, przewody i e-prowadniki na działanie warunków atmosferycznych. Nasz zewnętrzny obszar testowy zajmuje około jednej trzeciej laboratorium testowego o powierzchni 3800 m2. Tutaj testujemy nasze systemy prowadników kablowych pod kątem ich przydatności w różnych zastosowaniach zewnętrznych —zarówno w poziomie przy długich przesuwach, jak i pionowo na wieżach testowych. Na stanowisku testowym ładowacza czołowego i fotowoltaicznym dowiadujemy się, czy nasze łożyska mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle rolniczym, budowlanym i solarnym.
Stanowiska testowe produktów technologii łożyskowej
Stanowisko testowe ładowacza czołowego
Jego celem jest sprawdzenie różnych kombinacji łożysko ślizgowe/wał przy zastosowaniu w przemyśle rolniczym oraz maszynach budowlanych — w warunkach rzeczywistych. W każdym teście badane są różne kombinacje w bezpośrednim porównaniu.
Stanowisko testowe dla solarnych łożysk stojakowych
Żywotność, odporność na zużycie i nośność łożysk stojakowych igubal ESQM dla modułów słonecznych, zbadano pod rzeczywistymi obciążeniami wykorzystując symulowaną w czasie, dzienną sekwencję ruchów. Liczba ruchów, osiągana przy obciążeniu 1,5 tony, odpowiadała żywotności wynoszącej 72 lata.
Stanowiska testowe dla e-prowadników i przewodów
Odległość testowa dla długich przesuwów
Na naszym stanowisku testowym dla prowadników kablowych — o długości 200 m — można testować przesuwy do 400 m. e-prowadniki mogą być automatycznie poruszane z szybkością do 8 m/s oraz przyspieszeniem 2 m/s2. W badaniu przetestowaliśmy produkty P4, 4040RHD, autoglide 5 oraz i.Sense — systemy monitorowania stanu.
Tor testowy dla krótkich i długich przesuwów
Na torze testowym o długości 50 m można przemieszczać do trzech prowadników kablowych na drodze przesuwu wynoszącej 25 m, z przyspieszeniem 5 m/s2 i szybkością 10 m/s. Testowi poddano e-prowadniki z serii P4, E4, autoglide 5 oraz i.Sense — systemy monitorowania stanu. Film: gigantyczny prowadnik E4.350 z rozwiązaniem cumowniczym do zastosowań na morzu.
Wieża testowa dla zastosowań pionowych
Na naszym stanowisku testowym, o powierzchni 80 m2, badane są e-prowadniki YE, e-loop®, e-spool i system monitorowania stanu i.Sense — na wysokości 8 m. Wideo: w pełni konfekcjonowany e-loop®, z wypełnieniem przewodowym dla 500-tonowego napędu górnego, został poddany testom wytrzymałościowym i wystawiony na działanie wszystkich czynników środowiskowych oraz symulację wiatru i wibracji.
e-loop podczas testu zerwania: e-loop opada z wysokości 10 m uderzając z pełną siłą w sejf — nie odnosząc przy tym żadnych uszkodzeń.
Mobilne gniazdo zasilania lądowego
iMSPO to pojedyncze gniazdo samobieżne, które może zasilać każdy statek na całym nabrzeżu portowym — w dowolnym miejscu. W celu badań i prezentacji, przygotowaliśmy stanowisko dla iMSPO na zewnętrznym terenie testowym, gdzie gniazdo porusza się z szybkością 1 m/s, po drodze przesuwu wynoszącej 12 m.
Stanowisko do testowania przewodów hydraulicznych
Mierzymy żywotność różnych przewodów hydraulicznych na torze testowym o długości 25 m. Prowadzone są w e-prowadniku serii E4, który porusza się z przyspieszeniem 1 m/s2 i prędkością 1 m/s.
Chętnie przetestujemy Państwa aplikację
Przetestujemy Państwa aplikację w naszym laboratorium i znajdziemy najlepsze rozwiązanie igus.
Wszystkie elementy testowane w laboratorium badawczym firmy igus: łożyska ślizgowe, prowadniki kablowe, przewody, technologia liniowa, półprodukty i rozwiązania z zakresu Ekonomicznej Automatyzacji