Dlaczego przewód światłowodowy jest przewodem BUS'owym na duże odległości itp.
Czy szkło może się poruszać? Tak, może — bardzo dobrze się porusza. Jeśli jest prawidłowo zaprojektowany. Cztery powody, dla których warto zastosować przewód światłowodowy w e-prowadniku. Po pierwsze — ilość danych. W porównaniu ze zwykłymi magistralami polowymi używanymi w technologii automatyzacji, jest ona praktycznie nieograniczona dla przewodu światłowodowego. Z reguły stosuje się dwa włókna, jedno na podróż na zewnątrz i jedno na powrotną. Można również wykluczyć zakłócenia z innych źródeł elektrycznych, ponieważ żaden sygnał nie jest sprzężony ze światłowodem. Szkło jest odpowiednie również dla długich przesuwów. Systemy BUS'owe oparte na miedzi szybko osiągają swoje limity powyżej 50 m. Przewód światłowodowy może być używany przy długości ponad 1000 m. Szczególnie zaskakujący jest niezwykle mały promień, jaki mogą osiągnąć nasze przewody. W przypadku konwencjonalnych systemów BUS'owych wykorzystujących miedź, takich jak Profinet, wszystkie te punkty mogą prowadzić do problemów z transmisją, a następnie do awarii okablowania.