Serwoprzewody w różnych zastosowaniach obrabiarek
Zakresem, zastosowań, który demonstruje różne możliwości serwoprzewodów w asortymencie produktów chainflex, jest obszar połączonych obrabiarek. W różnych osiach takich maszyn jest tak mało miejsca, że zwykle stosuje się naszą serię przewodów CF270.UL.D. Na osi głównej promień jest często większy, co oznacza zmniejszenie kosztów w przypadku zastosowania serii CF897. Ta seria ma dłuższe skoki skrętu i jest zoptymalizowana pod kątem większych promieni gięcia. Suwnica nad połączonymi maszynami wykorzystuje e-prowadniki do długich przesuwów, a ta aplikacja, z wysoką dynamiką i prowadnikiem ślizgowym, wymaga wewnętrznego płaszcza, w który wyposażony jest CF27.UL. Wszystkie serie mają kilka cech wspólnych, które mają podstawowe znaczenie dla obrabiarek. Po pierwsze, każdy przewód posiada certyfikat UL, a po drugie, ma olejoodporny płaszcz zewnętrzny. Trzecią zaletą jest gwarancja do trzech lat z jednoznaczną deklaracją żywotności do dziesięciu milionów podwójnych cykli. Powinniśmy wspólnie wyruszyć w tę podróż i skorzystać z szerokiego wyboru, aby opracować najbardziej opłacalne rozwiązanie. Zapraszamy do natychmiastowego kontaktu z naszymi specjalistami.