"Hummingbird" ("koliber") to wielozadaniowe narzędzie dla
przemysłu rolnego służące do nawadniania i nanoszenia nawozów na polach. Zastępuje ono tradycyjne maszyny jednozadaniowe, może być wyposażone w różnorodne czujniki i jest w stanie współpracować z oprogramowaniem przetwarzającym dane dotyczące temperatury, składników odżywczych lub chorób. Pozwala to na dostosowywanie, mieszanie i rozprowadzanie substancji przeznaczonych do rozpylania osobno dla każdego indywidualnego przypadku. System można łatwo zamontować na urządzeniach nawadniających bądź na konstrukcji szklarni i pozostawić w użyciu dzień i noc. A wszystko to bez konieczności udziału pracownika, który byłby narażony na działanie toksycznych nawozów lub podobne zagrożenia. W zależności od potrzeb możliwe jest zastosowanie przewodów światłowodowych, przewodów magistrali i sterowania oraz węży. Są one prowadzone w prowadniku z wykorzystaniem rozwiązania
micro flizz® firmy igus® - kompletnego systemu, w którym prowadniki poruszają się w wykonanych z aluminium profilach.
Cordoba Technologies, Inc.