Warunki panujące w rolnictwie są surowe i wymagające. Dlatego tym ważniejsze jest, aby komponenty działały niezawodnie i wytrzymywały codzienne warunki. Nasze produkty Dry-tech potrafią sprostać temu zadaniu: niskie temperatury, praca w słońcu i brud po prostu ich nie przerażają, ponieważ zostały zaprojektowane specjalnie do takich warunków dzięki wysokowydajnym polimerom i bez dodatkowego smarowania.
Bezobsługowe, polimerowe łożyska ślizgowe są używane w wymagających zastosowaniach w maszynach do uprawy gleby lub ładowaczach czołowych. Systemy liniowe drylin mogą regulować monitory w kabinach ciągników. e-prowadniki i przewody chainflex są idealne do zasilania systemów natryskowych w terenie. Możliwości zastosowania są nieograniczone.
Technologia w górę, koszty w dół nowe łożyska ślizgowe, e-prowadniki i robotyka dla inżynierii rolniczej.
Więcej informacji na temat tych i dalszych innowacji można znaleźć na naszym, 400 metrowym2 stanowisku targowym. Możesz odkrywać je wirtualnie samodzielnie lub razem z naszym ekspertem branżowym. Umów się teraz na wirtualną wizytę z przewodnikiem oraz indywidualne konsultacje:
▲ Technologia w górę
Brak styków ślizgowych, wszystkie media w jednym systemie
70% bardziej ekonomiczne niż porównywalna, stalowa rynna prowadząca
▲ Technologia w górę
Inteligentne łożyska ślizgowe teraz w standardowym asortymencie
Wczesna informacja o zużyciu zapobiega uszkodzeniu wału
▲ Technologia w górę
5-krotnie wyższa wytrzymałość na rozerwanie niż igumid G
Brak minimalnej ilości zamówienia, brak kosztów narzędzi dla standardowych wymiarów igus®
Zaciekawiły Cię nasze nowości?Tutaj znajdziesz przegląd innowacji i wirtualne stanowisko targowe
Jedną z najczęstszych przyczyn awarii i przestojów maszyn rolniczych jest zużycie wałów oraz łożysk. W naszym opracowaniu można przeczytać jak uniknąć tego problemu dzięki naszym bezsmarowym łożyskom ślizgowym oraz w jaki sposób wydłużyć żywotność obu elementów.
Zainteresowały Cię nasze rozwiązania do maszyn rolniczych, jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji chciałbyś je zobaczyć i przetestować?Nie ma problemu! Już teraz możesz zamówić bezpłatny zestaw próbek do maszyn rolniczych.
Do dużych obciążeń
Odporne na obciążenia krawędziowe
Odporne na temperatury do +140°C w pracy ciągłej
Niezwykła żywotność w najbardziej wymagających warunkach
Do zastosowania przy bardzo wysokich obciążeniach
Wysoka odporność termiczna
Szybki montaż
Wysoka wytrzymałość oraz cicha praca
Wiele możliwości zamocowania
Specjalne rozwiązania są częścią asortymentu igus tak samo jak części standardowe. Nasi specjaliści dopasowują proces produkcji oraz materiał komponentów dokładnie do Państwa wymagań. Odpowiedni do Państwa potrzeb materiał jest wybierany spośród szerokiej gamy odpornych na zużycie i bezobsługowych wysokowydajnych trybopolimerów.
Praca na sucho oraz odporność na korozję
Niewrażliwe na brud i pył
Wysoka stabilność mechaniczna
Tłumienie drgań
Kompensacja niewspółosiowości i obciążeń krawędziowych
Łatwy montaż
Dłuższa żywotność
Od 2008 roku firma igus pomyślnie współpracuje z firmą Lemken. Różne maszyny Lemken są wyposażone w łożyska ślizgowe igus, między innymi kultywator Karat 9. W układzie zapobiegającym przeciążeniom, wcześniej używane metalowe łożyska musiały być smarowane, aby zapobiec zużyciu i korozji. Pochłaniało to nawet do godziny czasu dzienie. Przechodząc na bezsmarowe, polimerowe łożyska ślizgowe, rolnik oszczędza cenny czas. Ponadto, odporność na zabrudzenia i stabilność łożysk ślizgowych zwiększają żywotność oraz niezawodność.
Bezobsługowe oraz odporne na brud i pył łożyska ślizgowe iglidur G stosowane są w zawiasach, systemach blokujących i siłownikach hydraulicznych w maszynach firmy Optimal-Vetrieb Opitz. Zastępują tuleje z mosiądzu, które były produkowane metodą skrawania we własnym zakresie i wymagały zarówno stosunkowo dużej przestrzeni montażowej, jak i smarów zanieczyszczających środowisko. Nowe łożyska polimerowe nie wymagają smarowania i bez problemów wytrzymują znaczne obciążenia krawędziowe.
Łożyska iglidur® J w mechanizmach regulacji luster
2Wózki prowadzące drylin® W w mechanizmach regulacji silnika
3Prowadnice liniowe drylin® W w mechanizmach regulacji oparcia
4Łożyska iglidur® G w kolumnach kierownicy
5e-prowadnik triflex® 3D w sterowaniach
6Podwójne przeguby igubal® w połączeniach zaworów hydraulicznych
7Prowadnice liniowe drylin® W w mechanizmach regulacji oparcia
8Prowadnice liniowe drylin® W w mechanizmach regulacji podłokietników
9e-prowadniki E2 i przewody chainflex® w mechanizmach regulacji siedzenia
Ze względu na zgodność z FDA, odporność na zabrudzenia, właściwości antykorozyjne oraz brak konieczności konserwacji, produkty igus są w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym im w obszarze rolnictwa pionowego. Nasze systemy dla Niskokosztowej Automatyzacji umożliwiają ekonomiczne gospodarowanie przez cały rok, a także szybki zwrot z inwestycji.
Części zamienne igus, zaprojektowane do prowadzenia, przenoszenia i podparcia łożysk na teleskopowych platformach roboczych, takie jak e-prowadniki i przewody, a także polimerowe łożyska ślizgowe, liniowe lub płyty ślizgowe, spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące komponentów poddawanych ciągłemu naprężeniu w zastosowaniach na zewnętrz.
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h