<font size="7">Do przenoszenia w pionie</font><br>Modułowy robot magazynowy</font>
  • Czego potrzebowaliśmy: W pełni modułowy robot magazynowy, który jest zarówno bardzo kompaktowy, jak i bardzo szybki
  • Wymagania: W 100% bezsmarowny i bezobsługowy, wysoka żywotność dzięki bardzo wysokiej liczbie cykli, niska waga, kompaktowy, cichy i o niskim poziomie wibracji, dobrze zwymiarowany do przenoszenia ciężaru regałów
  • Zastosowane produkty: śruba pociągowa dryspin® o wysokiej spirali z obróbką czopu i dopasowaną nakrętką gwintowaną kołnierzową o rozmiarze gwintu DS12x15, łożysko dwukołnierzowe iglidur® M250.
  • Sukces dla klienta: To rozwiązanie, przypominające gigantyczną kostkę Rubika, jest zarówno niezwykle szybkie, jak i bardzo kompaktowe. Ponadto, dzięki swojej niezrównanej modułowości, rozwiązanie to dostosowuje się do każdej przestrzeni, bez względu na to, jak mała jest. Rozwiązanie TAK-ONE jest szczególnie ważne w logistyce miejskiej. Dlatego Galam Robotics oferuje je wszystkim detalistom, którzy chcą dziesięciokrotnie zwiększyć produktywność i kompaktowość swoich magazynów lub miejskich centrów logistycznych.
Robot laboratoryjny

Problem

Rozwiązanie

Używane produkty

dryspin® śruba pociągowa obrobiona maszynowo

Śruba pociągowa

Nakrętka śruby pociągowej dryspin® z kołnierzem

Nakrętka śruby pociągowej

Łożysko z podwójnym kołnierzem iglidur® M250

Łożyska ślizgowe

Konfiguracja napędu śrubowego:

System wypełniania

Ulepsz technologię ... zredukuj koszty

Technologia w górę, Koszty w dół

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa