iglidur® M250, łożysko dwukołnierzowe, MCM

Wał przelotowy do arkusza blachy

iglidur® M250, łożysko dwukołnierzowe, MCM
iglidur® M250, łożysko dwukołnierzowe, MCM drawing
1 od 2
iglidur® M250, łożysko dwukołnierzowe, MCM
iglidur® M250, łożysko dwukołnierzowe, MCM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: MCM-08-02
  • Materiał: iglidur® M250
  • Kształt: Łożyska klipsowe
  • Wymiary:
    • d1 8 mm
    • d2 9.6 mm
    • b3 2 mm
  • Więcej iglidur® M250 części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
Łożyska zatrzaskowe iglidur® zostały zaprojektowane w celu przekładania wałów przez arkusze blachy. Aby to zapewnić, łożysko posiada dwa kołnierze. Łożysko po wciśnięciu, zabezpieczone jest po obu stronach blachy.
Łożyska zatrzaskowe iglidur® zostały zaprojektowane w celu przekładania wałów przez arkusze blachy. Aby to zapewnić, łożysko posiada dwa kołnierze. Łożysko po wciśnięciu, zabezpieczone jest po obu stronach blachy.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa