Zmień język :

Określ swój osobisty potencjał oszczędności TERAZ
Niezależnie od tego, czy chodzi o oszczędności pieniężne, czy czasowe związane z montażem, wyborem, projektowaniem itp. Ulepszenia techniczne w postaci łatwości instalacji, trwałości itp. Jeśli nie możemy wymienić żadnych oszczędności lub ulepszeń technicznych, zalecimy alternatywne rozwiązanie.
Określ napęd śrubowy o najlepszym stosunku ceny do wydajności dla danego zastosowania w mgnieniu oka.
Skonfiguruj swoją śrubę pociągową szybko i łatwo online. Możesz również otrzymać bezpłatny rysunek, dane CAD lub informacje o cenach na żywo.

Dowiedz się w ciągu zaledwie kilku minut, jak długo nasze nakrętki śrubowe z ołowiem z tworzywa sztucznego wytrzymają w Twoim zastosowaniu - a następnie wybierz system gwintów o najlepszym stosunku ceny do wydajności. Dostosowane do danego zastosowania.


Smarowanie jest niezbędne w przypadku metalowych nakrętek śrubowych, w przeciwnym razie szybko rdzewieją i ulegają deformacji podczas użytkowania. Nasze plastikowe nakrętki śrubowe drylin® nie wymagają ani jednej kropli smaru. W rezultacie nasza technologia śrub pociągowych osiąga wysokie wyniki pod względem płynności pracy, ponieważ nie muszą one pokonywać oporu smaru i uruchamiają się ze znacznie niższym momentem rozruchowym.

Nakrętki śrub pociągowych wykonane z tworzywa sztucznego mają zdecydowaną przewagę nad nakrętkami wykonanymi z metalu: są w 100% odporne na rdzę. Nawet w przypadku stosowania w środowiskach korozyjnych, śruby pociągowe drylin® zawsze zachowują płynną pracę i długą żywotność - i są całkowicie bezobsługowe.

Metalowe nakrętki śrub pociągowych są solidne - i ciężkie. Nakrętki śrub pociągowych z tworzywa sztucznego drylin® stanowią doskonałą alternatywę dla szerokiego zakresu zastosowań, ponieważ są lekkie, niezawodne i trwałe. Śruby pociągowe drylin® są często stosowane w przemyśle motoryzacyjnym i kolejnictwie. Wszędzie tam, gdzie ważna jest niska masa, nasze lekkie nakrętki z tworzywa sztucznego są idealnym rozwiązaniem.

Opracowana przez nas technologia dryspin® zapewnia do 30% dłuższą żywotność dzięki asymetrii gwintów i zwiększonej wydajności dzięki płaskiemu kątowi bocznemu. Powierzchnia styku między gwintowanym wrzecionem a nakrętką śruby pociągowej jest zmniejszona, a systemy gwintowane pracują prawie bezgłośnie i bez wibracji pod obciążeniem.


Nasze nakrętki śrubowe z tworzywa sztucznego nie tylko wyróżniają się na tle swoich metalowych odpowiedników dzięki zaletom technicznym, takim jak odporność na smary i korozję, ale są również do około 50% tańsze.

Drukarki 3D | Maszyny vendingowe | Technologia kolejowa | Maszyny budowlane | Technologia fasad | Technologia płynów |
| Przemysł napojów | przemysł drzewny | technologia kamer | przemysł spożywczy | technologia medyczna | modelarstwo |
| Meble & Wzornictwo przemysłowe | Roboty | Technologia solarna | Przemysł tekstylny | Przemysł opakowaniowy | i wiele więcej.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem