Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria Z200.2 - prowadnik, do wypełnienia wzdłuż promienia wewnętrznego
1. Większe bolce zapewniają długą żywotność
2. Możliwość pracy przy ruchach skrętnych
3. Wersja E, wypełniana wzdłuż promienia zewnętrznego
4. Wersja Z, wypełniana wzdłuż promienia wewnętrznego
5. Bezpieczne dla przewodów wnętrze
6. Elementy mocujące z możliwością zintegrowania
systemu odciążenia przewodów
7. Kształt zewnętrzny odpychający brud
8. Wyjątkowo proste wypełnianie - przewody wystarczy wcisnąć
9. Opatentowana "konstrukcja oparta o zapięcia w stylu nap" utrzymuje ogniwa razem
10. Dostępny w wersji 1- lub 2- komorowej
(formowany wtryskowo na stałe system wielokomorowy
umożliwiający oddzielenie przewodów)
Seria Z200
Dostępne szerokości wewnętrzne: 2x37,2x50 mm
Dostępne promienie zgięcia R: 55 do 200 mm
Skok: 46 mm/ogniwo = 22 ogniwa/m