Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria E26.3 - prowadnik do wypełnienia wzdłuż promienia zewnętrznego
1. Możliwość pracy przy ruchach skrętnych
2. Większe bolce zapewniają długą żywotność
3. Bezpieczne dla przewodów wnętrze
4. Elementy mocujące z możliwością zintegrowania
systemu odciążenia przewodów
5. Wersja E, wypełniana wzdłuż promienia zewnętrznego
6. Wersja Z, wypełniana wzdłuż promienia wewnętrznego
7. Kształt zewnętrzny odpychający brud
8. Wyjątkowo proste wypełnianie
9. Dostępny w wersji {N10}, 2- lub 3-komorowej
(formowany wtryskowo na stałe system wielokomorowy
umożliwiający oddzielenie przewodów)
Seria E26 )
Seria E26.2
10. "Konstrukcja oparta o zapięcia w stylu nap" utrzymuje ogniwa razem
Dostępne szerokości wewnętrzne: 3x47 mm
Dostępne promienie zgięcia R: 63 do 250 mm
Skok: 56 mm/ogniwo = 18 ogniw/m