Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria T3.29 - prowadnik z listwami poprzecznymi co drugie ogniwo
1.Ogniwa boczne na jednej taśmie
2.Doskonale sprawdzają się w pracy przy wysokich
przyspieszeniach i prędkościach
3.Element utrzymujący dla
grzebienia odciążającego
4.Trzyczęściowa konstrukcja
5.Możliwść skrócenia do dowolnej długości
6.Dostępne akcesoria, takie jak elementy podziału wewnętrznego
czy elementy odciążające
7.Niska masa
8.Praktyczny brak efektu wielokąta
Wewnętrzna szerokość Bi 30 do 120 mm
Promień gięcia R: 38 mm
Podziałka: 22 mm na każde ogniwo = 46 ogniw/m (1005 mm)
A = Koniec ruchomy, B = Koniec stały
Skok: 15 mm
Liczba ogniw na m: 67 ogniw/1005 mm
Przesuw: S
Długość prowadnika = S/2 + K
Z = Odstęp pomiędzy listwami poprzecznymi (w konfiguracji standardowej: co 4 ogniwo, inne odstępy na życzenie)