Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Silnik krokowy drylin E ze złączem, enkoderem i hamulcem, NEMA 17

  • Rozmiar montażowy: NEMA17/rozmiar montażowy kołnierza 42 mm
  • Klasa ochrony oprawy silnika: IP65 (Uszczelnienie wału IP52)
  • Moment trzymający: 0,5 Nm
  • Prąd nominalny: 1,8A
  • Podłączenie silnika: Złącze metryczne
Opis produktu
NEMA17: Mały, ale o wielkiej mocy 
 
Mały silnik posiada imponujący moment obrotowy i wysokie obroty. Niezawodne działanie przy szybkich ruchach z niewielkim obciążeniem.
 
Silniki krokowe firmy igus® stanowią dobre uzupełnienie osi liniowych drylin®. Charakteryzują się ekonomicznością, precyzją i łatwą kontrolą. Działają niezawodnie w najróżniejszych warunkach środowiskowych (w zależności od wybranej klasy ochrony IP). Silniki krokowe igus® można podłączyć do najczęściej używanych systemów sterowania za pomocą znormalizowanego połączenia elektrycznego.
 
Enkoder wysyła sygnały z silnika do układu sterowania. Enkoder weryfikuje czy wymagany ruch liniowy został precyzyjnie wykonany. Enkoder = zwiększona dokładność maszyny.
 
Hamulec może utrzymać ładunek na stałej pozycji w sytuacji gdy silnik utraci swoje zasilanie. Jest to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo podczas awarii i braku zasilania - szczególnie rekomendowane dla aplikacji działających w pionie.
 
 
Certyfikaty oraz normy
CE<br>Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMV)
Dane techniczne
Pobieranie plików