Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Silnik krokowy drylin® E z luźnymi przewodami, NEMA 23

  • Rozmiar montażowy: NEMA23/rozmiar montażowy kołnierza 56 mm
  • Klasa ochrony oprawy silnika: IP65 (uszczelnienie wałka IP52), silnik z luźnymi przewodami IP40)
  • Moment trzymający: 2,00 Nm
  • Prąd nominalny: 4,20A
  • Podłączenie silnika: luźne przewody i enkoder, złącze JST
Opis produktu
NEMA23: Najpopularniejszy rozmiar silnika krokowego
 
Uniwersalne możliwości ze względu na wysoki moment obrotowy oraz prędkość. Silnik jest najlepszym wyborem dla aplikacji ze średnimi obciążeniami.
 
Silniki krokowe firmy igus® stanowią dobre uzupełnienie osi liniowych drylin®. Charakteryzują się ekonomicznością, precyzją i łatwą kontrolą. Działają niezawodnie w najróżniejszych warunkach środowiskowych (w zależności od wybranej klasy ochrony IP). Silniki krokowe igus® można podłączyć do najczęściej używanych systemów sterowania za pomocą znormalizowanego połączenia elektrycznego.
 
Silniki z luźnymi przewodami są najtańsze oraz najczęściej stosowane. Przewody łączące dla tego typu wychodzą bezpośrednio z oprawy silnika i będą podłączone za pomocą złącza JST. Wersja ta jest preferowana w maszynach oraz urządzeniach, które mają dodatkowe oprawy oraz są używane w czystych środowiskach pracy.
 
Certyfikaty oraz normy
CE<br>Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMV)
Dane techniczne
Pobieranie plików