Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Specjalny silnik krokowy drylin® E ze złączem, enkoderem i ochroną rozbryzgową, NEMA 23

  • Rozmiar montażowy: NEMA23/rozmiar montażowy kołnierza 56 mm
  • Klasa ochrony oprawy silnika: IP65 
  • Moment trzymający: 1,70 Nm
  • Prąd nominalny: 3,00A
  • Podłączenie silnika: Złącze metryczne
Opis produktu
Silniki krokowe z ochroną IP65 (rozbryzg wody) idealnie nadają się do zastosowań w wilgotnym środowisku.
 
Zastosowania w sektorze spożywczym, zewnętrznym lub natryskowym można teraz obsługiwać również za pomocą silnika ze sprawdzonymi systemami liniowymi drylin®. Silnik krokowy z ochroną IP65 może być czyszczony wodą.
 
Silniki krokowe firmy igus® stanowią dobre uzupełnienie osi liniowych drylin®. Charakteryzują się ekonomicznością, precyzją i łatwą kontrolą. Działają niezawodnie w najróżniejszych warunkach środowiskowych (w zależności od wybranej klasy ochrony IP). Silniki krokowe igus® można podłączyć do najczęściej używanych systemów sterowania za pomocą znormalizowanego połączenia elektrycznego.
 
Interfejs złącza zapewnia wysoki poziom ochrony IP65 (IP: International Protection). Im wyższy wskaźnik IP, tym silnik jest lepiej chroniony przed zabrudzeniami oraz wilgocią.
 
Enkoder wysyła sygnały z silnika do układu sterowania. Enkoder weryfikuje czy wymagany ruch liniowy został precyzyjnie wykonany. Enkoder = zwiększona dokładność maszyny.
Certyfikaty oraz normy
CE<br>Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMV)
Dane techniczne
Pobieranie plików