Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Specjalny silnik krokowy ze skrzynka przyłączeniową, ochrona przed wodą, NEMA 23

  • Rozmiar montażowy: NEMA23/rozmiar montażowy kołnierza 56 mm
  • Klasa ochrony oprawy silnika: IP68 (10 m)
  • Moment trzymający: 1,30 Nm
  • Prąd nominalny: 4,20A
  • Połączenie silnika: skrzynka przyłączeniowa
Opis produktu
Silniki krokowe z ochroną IP86 (podwodne) idealnie nadają się do zastosowań w środowisku wodnym i wilgotnym.
 
Silnik z ochroną IP68 może być używany do głębokości 10 m (co odpowiada 1 barowi), a wraz z liniowymi systemami śrubowymi drylin® wykonanymi ze stali nierdzewnej lub osiami paska zębatego UW, tworzy idealny zespół podwodny.
 
Silniki krokowe firmy igus® stanowią dobre uzupełnienie osi liniowych drylin®. Charakteryzują się ekonomicznością, precyzją i łatwą kontrolą. Działają niezawodnie w najróżniejszych warunkach środowiskowych (w zależności od wybranej klasy ochrony IP). Silniki krokowe igus® można podłączyć do najczęściej używanych systemów sterowania za pomocą znormalizowanego połączenia elektrycznego.
Certyfikaty oraz normy
CE<br>Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMV)
Dane techniczne
Pobieranie plików