Silniki krokowe z ochroną IP86 (podwodne) idealnie nadają się do zastosowań w środowisku wodnym i wilgotnym.
Silnik z ochroną IP68 może być używany do głębokości 10 m (co odpowiada 1 barowi), a wraz z liniowymi systemami śrubowymi drylin® wykonanymi ze stali nierdzewnej lub osiami paska zębatego UW, tworzy idealny zespół podwodny.
Silniki krokowe firmy igus® stanowią dobre uzupełnienie osi liniowych drylin®. Charakteryzują się ekonomicznością, precyzją i łatwą kontrolą. Działają niezawodnie w najróżniejszych warunkach środowiskowych (w zależności od wybranej klasy ochrony IP). Silniki krokowe igus® można podłączyć do najczęściej używanych systemów sterowania za pomocą znormalizowanego połączenia elektrycznego.
Enkoder wysyła sygnały z silnika do układu sterowania. Enkoder weryfikuje czy wymagany ruch liniowy został precyzyjnie wykonany. Enkoder = zwiększona dokładność maszyny.