- Rozmiar montażowy: NEMA 24/wymiar kołnierza 60 mm
- Klasa ochrony: obudowa silnika IP65 (uszczelnienie wału IP52)
- Moment trzymający: 3,50 Nm
- Prąd nominalny: 4,20A
- Podłączenie silnika: skrętka ze złączem JST
Zmień język :
Silnik o średnim rozmiarze montażowym
Silnik krokowy imponuje wysokim momentem obrotowym w średnim zakresie prędkości. Wymiary montażowe są identyczne jak w przypadku NEMA23, co pozwala na wiele zastosowań. Silnik krokowy działa precyzyjnie, jest wytrzymały, ekonomiczny i łatwy do sterowania. Jest on stosowany w niedrogich urządzeniach wolnostojących, a także w maszynach do automatyzacji i regulacji formatu. Połączenie silnika ma złącze JST. Wystaje ono na 300 mm z tylnej części obudowy silnika. Zaletą tego złącza jest to, że jest bardziej ekonomiczne niż złącze metryczne. Enkoder posiada również złącze JST. Ale nie ma przewodu. Przewód z systemu sterowania silnikiem jest podłączony bezpośrednio do enkodera.