Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Silnik krokowy drylin® E ze złączem, NEMA 23XL

  • Rozmiar montażowy: NEMA23XL/rozmiar kołnierza 60 mm
  • Klasa ochrony oprawy silnika: IP65 (Uszczelnienie wału IP52)
  • Moment trzymający: 3,50 Nm
  • Prąd nominalny: 4,20A
  • Podłączenie silnika: Złącze metryczne
Opis produktu
NEMA23XL: Silnik o wysokiej mocy w średnim rozmiarze montażowym
 
Rozwinięcie serii silników NEMA23 ze zwiększonym prawie dwukrotnie momentem trzymającym. Wymiary montażowe są identyczne jak dla silników NEMA23, pozwalając na wiele zastosowań.
 
Silniki krokowe firmy igus® stanowią dobre uzupełnienie osi liniowych drylin®. Charakteryzują się ekonomicznością, precyzją i łatwą kontrolą. Działają niezawodnie w najróżniejszych warunkach środowiskowych (w zależności od wybranej klasy ochrony IP). Silniki krokowe igus® można podłączyć do najczęściej używanych systemów sterowania za pomocą znormalizowanego połączenia elektrycznego.
 
Interfejs złącza zapewnia wysoki poziom ochrony IP65 (IP: International Protection). Im wyższy wskaźnik IP, tym silnik jest lepiej chroniony przed zabrudzeniami oraz wilgocią.
 
 
Certyfikaty oraz normy
CE<br>Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMV)
Dane techniczne
Pobieranie plików