igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Materiał elementu ślizgowego: iglidur® Jiglidur
- Typ montażu: Obręcze gwintowane
- Rozmiar montażowy: szerokość szyny 27 mm
- Nośność statyczna: 112 funtów (500 N))
igus-icon-lieferzeitNWV-22-27-35-P05
35
5
Wózek do prowadnicy pryzmatycznej drylin® N. Ten wytrzymały wózek wyposażony jest w element ślizgowy iglidur J o rozmiarze 27, zapewniający płynną pracę. Udźwig 112 funtów sprawia, że doskonale nadaje się do różnych zastosowań. Gwintowane obręcze umożliwiają łatwy montaż.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem