- Kierunek gwintu: prawy/lewy
- Materiał oprawy: igumid® G
- Seria wymiarowa K wg DIN ISO 12240
 :
Metalowe głowice przegubowe igubal® z gwintem zewnętrznym
Głowice przegubowe igubal® są odporne na korozję i mogą być bezproblemowo używane nawet w trudnych warunkach. W środowiskach wilgotnych lub mokrych, są odporne na działanie słabych kwasów i zasad. Należy również podkreślić niewrażliwość na brud i kurz.
Obudowa wykonana jest z materiału igumid® G, wyjątkowo odpornego na uderzenia polimeru wzmocnionego długimi włóknami. Nadaje się do długotrwałego użytkowania w temperaturach od -40°C do +90°C
W standardowych przegubowych łożyskach ślizgowych, czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® W300, który charakteryzuje się najniższym współczynnikiem tarcia podczas pracy na sucho i wyjątkowo niską tendencją do wywoływania efektu stick-slip. Jest to szczególnie istotne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnego ruchu.
Typowe zastosowania