wyłącznik zbliżeniowy drylin® E - wyłącznik krańcowy i referencyjny w obudowie polimerowej

INI-AB-I-025-A-AA product image
igus-icon-lupe
  • Napięcie robocze: 10-30 VDC
  • Maks. prąd przełączania: 100 mA
  • Maks. częstotliwość przełączania: 3000
  • Stopień ochrony: IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AB-I-025-A-AA
Przewód 0,3 m, złącze 3-pinowe
Normalne otwarcie (NIE)
PNP

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa