iglidur® K230, Łożyska dwukołnierzowe, K230CM

Niski współczynnik tarcia oraz zużycia

iglidur® K230, Łożyska dwukołnierzowe, K230CM
iglidur® K230, Łożyska dwukołnierzowe, K230CM drawing
1 od 2
iglidur® K230, Łożyska dwukołnierzowe, K230CM
iglidur® K230, Łożyska dwukołnierzowe, K230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: K230CM-05-02
  • Materiał: iglidur® K230
  • Forma: Sklep z łożyskami zaciskowymi
  • Wymiary:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Możliwa praca w wysokich temperaturach
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Odporne na korozję
Te łożyska zaciskowe są wykonane z wysokowydajnych, odpornych na zużycie polimerów iglidur® oraz zostały zaprojektowane specjalnie do mocowania wałów przez metalowe arkusze.
Dzięki tak specyficznej konstrukcji, zastosowano czop ustalający, aby umożliwić dopasowanie do mniej precyzyjnych otworów i opraw. Nowy materiał iglidur® K230 oferuje niższe pochłanianie wilgoci i jeszcze większą elastyczność w porównaniu do łożysk klipsowych iglidur® M250.
 
Obszary zastosowania:
przemysł motoryzacyjny, inżynieria mechaniczna, projektowanie mebli, lotnictwo, technologia kolejowa
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00