1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: J3BFM-0608-06
- Materiał: iglidur® J3B
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Doskonała odporność na zużycie w temperaturze pokojowej
- Bardzo dobra odporność na zużycie w średnich temperaturach
- Doskonałe współczynniki tarcia
- Niska absorpcja wilgoci
- Dobra odporność na zużycie pod wodą
- Wysoka odporność na media
- Odporne na nacisk krawędziowy
- Odporne na wstrząsy i uderzenia
- Odporne na brud i pył
Sprawdzony materiał o długiej żywotności iglidur® J3 jest teraz dostępny również w kolorze czarnym. Długodystansowiec jest specjalistą w aplikacjach wahliwych i przy obciążeniach pulsacyjnych, a ponadto jest odporny na media.
Typowe obszary zastosowań:
technologia meblarska, sprzęt sportowy i rekreacyjny, technologia pojazdów dwukołowych
Typowe obszary zastosowań:
technologia meblarska, sprzęt sportowy i rekreacyjny, technologia pojazdów dwukołowych
Nie masz pewności, czy pasuje?