Materiał do selektywnego spiekania laserowego (SLS): iglidur® i8-ESD
Materiał do spiekania laserowego iglidur i8-ESD ma wysoką odporność na ścieranie i jest elektrostatycznie rozpraszający (ESD). Specyfikacje ESD są niezbędne, zwłaszcza w przemyśle elektronicznym, aby zapobiec uszkodzeniom komponentów elektronicznych. Materiał ten jest również interesujący dla wszystkich innych gałęzi przemysłu, w których należy unikać ładunków elektrostatycznych.
Do przetwarzania w tanich systemach spiekania laserowego o niższych wymaganiach materiałowych, proszek jest również dostępny w pojemnikach 2 kg.
Rezystancja styków 104 do 107 Ohm x cm
Doskonała żywotność — np. Wahliwe: współczynnik odporności na ścieranie: 2 — zgodnie z PA12
Sztywność o 60% wyższa niż w przypadku iglidur i3
Odpowiedni do wszystkich standardowych systemów spiekania laserowego
Nadaje się do standardowych systemów spiekania laserowego z laserem CO2
Nadaje się do tanich systemów spiekania laserowego
Kiedy go używać?
- Gdy wymagane są specyfikacje ESD
- Do zastosowań pod wodą lub przy dużej wilgotności
- Gdy wymagane są komponenty o dużej sztywności
- Gdy wymagane są komponenty o wysokiej odporności na promieniowanie UV
- Do zastosowań pod wodą
- Do zastosowań w przekładniach, gdzie wymagane są specyfikacje ESD
- Gdy wymagane są czarne komponenty
- W przypadku produkcji odpornych na zużycie elementów za pośrednictwem spiekania laserowego wykorzystującego tańszy system spiekania laserowego (nie jest wymagany laser CO2)