Robot liniowy pokojowy | DLE-RG-0002 | Obszar roboczy 400 x 400 x 150 mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Informacja o produkcie

  • Nośność do 2,0 kg
  • Obszar roboczy 400 x 400 x 150 mm
  • Stopnie swobody: 3
  • Prędkość: do 0,5 m/s
  • Powtarzalność ± 0,5 mm


Dostępne opcjonalnie

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0002
Silnik krokowy
0.5
No controller
Nie masz pewności, czy pasuje?