Robot liniowy | DLE-LG-0001 | Obszar roboczy 500 x 150 mm

DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image
DLE-LG-0001 product image

Informacja o produkcie

  • Nośność do 2,5 kg
  • Obszar roboczy 500 x 150 mm
  • Stopnie swobody: 2
  • Prędkość: do 0,5 m/s
  • Powtarzalność ± 0,5 mm


Dostępne opcjonalnie

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0001
Silnik krokowy
0.5
No controller
Nie masz pewności, czy pasuje?