Zestaw e-prowadników dla systemu odciągu RS

TRC.RS.40.058.0500.0 product image
igus-icon-lupe
  • Do wyboru są 2 rodzaje prowadników triflex R
    TRE = otwarte 
    TRC = zamknięte
  • Użyj indeksu, aby wybrać odpowiedni rozmiar prowadnika pasujący do systemu RS
  • Dodatkowo wybierz żądaną długość poza systemem RS.
    500 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm
  • Inne długości możliwe są dostępne na zamówienie
igus-icon-lieferzeitTRC.RS.40.058.0500.0
500
Wersja standardowa
40
enclosed