Przekładnia Apiro® umożliwia bezpośrednie połączenie z osiami liniowymi drylin®. Umożliwia to synchronizację kilku osi liniowych za pomocą jednego silnika.
Oprócz przekładni należy zakupić odpowiedni adapter dla danej osi liniowej. Adaptery można znaleźć tutaj.
Przykłady zastosowań to głównie regulacja formatu w przemyśle opakowaniowym.
W igus®, Apiro® oznacza elastyczne i opłacalne, dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania przekładniowe. Modułowy system przekładni oferuje szeroką gamę produktów opartych na połączeniu różnych konstrukcji na wejściu i wyjściu przekładni, różnych przełożeniach i szerokiej gamie akcesoriów. Oprócz przekładni ślimakowych, modułowy system przekładni obejmuje również przekładnie stożkowe i liniowe.
Modułowa konstrukcja i proste łączenie poszczególnych komponentów umożliwiają ekonomiczne rozwiązania dla nieskończonej liczby zastosowań. Stąd pochodzi nazwa: "Apiro" to greckie słowo oznaczające "nieskończony".
Apiro® może być również wykorzystywane do wdrażania specjalnych rozwiązań szybko i po niewielkich kosztach.
Właściwości ogólne:
- Przekładnia ślimakowa pracująca na sucho
- Lekka i wydajna dzięki ruchomym tworzywom sztucznym
- Ekonomiczne
- Do 2,5 Nm w trybie pracy ciągłej
- Temperatura zastosowania: +5 °C to +50 °C
- Odporność na brud
- Elastyczne zastosowanie w modułowych systemach przekładni
- Możliwy napęd ręczny lub silnikowy
- Żywotność przetestowana w laboratorium
Istnieje szeroki zakres zastosowań przekładni Apiro®. Od prostego ruchu obrotowego napędzanego ręcznie, przez zautomatyzowaną regulację formatu w przemyśle opakowaniowym, po złożoną kinematykę robotów.
Obszary zastosowań:
- Dostosowanie formatu w przemyśle napojów
- Dostosowanie formatu w branży opakowaniowej
- Ruch wahliwy kamer i skanerów
- Napęd obrotnicy w branży medycznej
- Elementy kinematyki robotów
- Synchronizacja osi liniowych
Konkretne przykłady zastosowań, w tym listę części do replikacji można znaleźć tutaj.