igus-icon-lupe
- Do wyboru są 3 rodzaje prowadników triflex R
TRE = otwarte
TRC = zamknięte
TRCF = zamknięte z mechanizmem zatrzaskowym - Użyj indeksu rozmiaru, aby wybrać odpowiedni rozmiar prowadnika dla systemu RSP
- Dodatkowo wybierz żądaną długość poza systemem RS
1000 mm | 1500 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2250 mm - Inne długości możliwe są dostępne na zamówienie
igus-icon-lieferzeit-dotTRC.RSP.60.087.1000.0
1000
Wersja standardowa
60
enclosed