Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Łożyska liniowe z litego polimeru drylin® WJBMP-01

  • Lekka konstrukcja zapewniająca wyższą wydajność i energooszczędne zastosowania
  • Cztery razy lżejsze niż standardowe, wykonane z odlewu cynkowego
  • Dwa razy lżejsze od aluminium
  • Sześć razy lżejsze niż stal nierdzewna
  • Materiał: iglidur® JB
Opis produktu
The first drylin® W linear bearing completely made of polymer. The reduction in dead weight makes the end product lighter.

Tech up:
  • Lightweight design for higher productivity and energy-efficient applications
  • 4x lighter than the standard made of zinc die-casting
  • 2x lighter than aluminium
  • 6x lighter than stainless steel
Cost down:
  • Manufacturing with the injection-moulding method
  • Simple and quick assembly on the rail
  • Liner and linear bearing housing in one component
  • Easy support due to one-piece design
  • Fail-safe with emergency running properties
Proof:
  • Tested: Application range of iglidur® JB min. 0°C to max. +60°C long-term
  • Tested: Linear carriage with zinc die cast bearing 290g, linear carriage with polymer bearing 166g, 42.8% savings
Sustainbility:
  • 100% lubrication-free operation
  • Metal-free linear bearing
  • Lightweight, emission-optimiseddesign
  • No contamination in the application environment
Dane techniczne
Akcesoria do kompletu
Pobieranie plików

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.