igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Bez dodatkowego wiercenia na robocie
- Możliwość zainstalowania systemu odciągu na robocie
- Dostępne dla różnych producentów i typów robotów
igus-icon-lieferzeitTR.908.014
KR60 (HA) | KR30 (HA)
Kuka
Systemy odciągu RS i RSP zapewniają możliwość mocowania wszystkich powszechnie stosowanych rozstawów otworów montażowych: 380 x 70 mm i 490 x 90 mm (o Ø 12,5 mm).
Oferujemy szeroką gamę adapterów zależnych od producenta i modelu (z magazynu) do montażu systemu odciągu na innym rozstawie otworów w robocie . Wiele modeli robotów posiada fabrycznie tylko boczne pozycje montażowe — systemy odciągu można również bezpiecznie zamontować do nich za pomocą naszego programu adapterów bez dodatkowych nakładów projektowych.