iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM

iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
1 od 2
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: M260SM-2024-25
  • Materiał: iglidur® M260
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Więcej iglidur® M260 części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low humidity absorption
iglidur M260 was specially developed for use in harsh environments. In addition, care was taken during development to ensure that the material can be used particularly well for injection-moulded thick-walled bearings. This makes iglidur M260 particularly suitable for applications in which thick-walled bearings are to be used or replaced that are as robust as possible at the same time.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa