Element zatrzymujący szynę NSVZ można dowolnie pozycjonować i mocować w dowolnym miejscu szyny. Element zaślepki NSVK nie tylko zabezpiecza wózek, ale oferuje również eleganckie zamknięcie szynowe, w tym pokrycie krawędzi.
Technologia w górę:
NSKV-27: eleganckie pokrycie krawędzi szyn
Mocowanie wózków liniowych w profilu szyny NSV
NSVZ-01-27-AL: zmienny ogranicznik końcowy dla szyn pryzmatycznych NSV
Zakres przesuwu wózka liniowego można ustawić
Koszty w dół:
Zabezpieczenie wózków liniowych na szynie
Gotowe rozwiązanie
Odpowiednie do szyny pryzmatycznej NSV-01-27 anodowanej na srebro bądź na czarno
Dostarczane bezpośrednio lub z możliwością modernizacji
Dowód:
Przetestowane w laboratorium igus®: Zainstalowana szyna NSV-01-27, NSVA-27, pionowa pozycja montażowa. NSVA min. siła trzymania 100N Zainstalowana szyna NSV-01-27, NSVZ-27, pionowa pozycja montażowa. NSVZ min. siła trzymania 200N
Odnawialność:
100% eliminacja zewnętrznych smarów
Firma igus® jest inwestorem w Mura Technology od początku i pomaga w rozwoju recyklingu chemicznego. Od odpadów z tworzyw sztucznych do ropy naftowej w 20 minut