Modułowa, prosta i skalowalnaW zależności od wymagań, komora robota może być używana jako samodzielny moduł lub połączona z kilkoma celami w celu utworzenia bardziej złożonej linii produkcyjnej. Komora robota wykonana z profili aluminiowych jest przeznaczona dla różnych rodzajów robotów — takich jak roboty z ramieniem przegubowym, delta, SCARA lub liniowe. Kompaktowa, ale stabilna konstrukcja z opcjonalnie zintegrowanym systemem sterowania igus Robot Control i dopasowaną kinematyką umożliwia nieskomplikowane i szybkie pozycjonowanie w przestrzeni.
Możliwe zastosowania:
- Separacja komponentów
- Komora klejenia/automat
- Komora montażowa/automat
- Komora sortowania/automat
Maksymalna funkcjonalność w minimalnej przestrzeniKomora wymaga powierzchni od 1 do 1,3 m2.
Ze względu na wysoki stopień standaryzacji, komórki mogą być wyposażone w szeroką gamę komponentów. Z drugiej strony masz pełną elastyczność w zakresie późniejszej zmiany przeznaczenia — jeśli zmienią się wymagania. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze i zasoby.
Zakres dostawy obejmuje niezbędną elektronikę, taką jak wyłącznik awaryjny, wskaźnik uruchamiania i zatrzymania oraz dokumentację CE.
Robot i szafa sterownicza zostały zainstalowane przez firmę igus. Cena nie obejmuje dodatków, takich jak prowadniki kablowe.
Chętnie stworzymy dla Ciebie indywidualną komorę robota, skontaktuj się z nami.
ROBOCUBE — z integracją kinematykiW przypadku zakupu robota ze sterownikiem, robot i szafa sterownicza zostaną zainstalowane i okablowane przez firmę igus.
Cena nie obejmuje samego robota.
ROBOCUBE — z kinematyką i integracją prowadnika kablowegoW przypadku zakupu robota ze sterownikiem i prowadnikami kablowymi, komponenty te zostaną zainstalowane i okablowane przez firmę igus.
Cena nie obejmuje samego robota.