Informacja o produkcie
- Rozszerzenie
do 7 dodatkowych wejść i wyjść cyfrowych
- Odpowiednie
do igus Robot Control
- Rozwiązanie
plug&play
Informacja o produkcie
Dodatkowy moduł wejść/wyjść cyfrowych dla
igus Robot Control
Dodatkowy moduł We/Wy jest odpowiedni dla igus Robot Control. Dzięki instalacji plug&play, podłączenie w szafie sterowniczej jest łatwe do wykonania i nie wymaga dodatkowego okablowania. Moduł I/O
posiada 7 wejść i 7 wyjść cyfrowych. Wejścia
są elektrycznie odłączone od elektroniki sterującej
za pośrednictwem transoptora i mogą odbierać sygnały wejściowe 24 V.
Wyjścia są przekaźnikami półprzewodnikowymi, które mogą przełączać do 500 mA na kanał
. Moduł DIO nie posiada własnego napięcia zasilania.
Wejścia to transoptory, które rozpoznają sygnał 24 V. Sygnał i masa sygnału
muszą być podłączone do modułu DIO.
Wskaźniki: Jeśli stan wejścia czujnika lub wyjścia
ulegnie zmianie, pomarańczowa dioda LED na górze mignie jeden raz.
Moduł I/O może być używany do sterowania różnymi siłownikami, zaworami lub czujnikami
.
System sterowania
igus Robot Control to prosty i intuicyjny system sterowania i programowania robotów, ułatwiający rozpoczęcie pracy z automatyką. Modułowa konstrukcja umożliwia sterowanie różnymi układami kinematycznymi
igus, takimi jak roboty delta. Robot delta może być sterowany bezpośrednio z wykorzystaniem wszystkich jego zalet za pomocą naszego oprogramowania igus® Robot Control.
Bezpłatne, bezlicencyjne oprogramowanie igus Robot Control jest zintegrowane z systemem sterowania i dzięki temu wykorzystuje jednolitą koncepcję obsługi oraz spójne usługi komunikacyjne dla wielu komponentów systemu.
Wiąże się to z mniejszym wysiłkiem związanym z planowaniem projektu i szybszym uruchomieniem.
igus Robot Control nie jest częścią składową i może być opcjonalnie zakupiony u nas. Nadrzędny system sterowania nie jest konieczny.