Czasza kulista, wersja ekonomiczna, REM, mm, igubal®

  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® R
  • Ekonomiczna, wysoka odporność na zużycie
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® R

Czy dopasowanie jest prawidlowe?

Opis produktu
Czasza kulista igubal® REM
 
Każdy materiał iglidur® posiada wyjątkowe dla siebie szczególne właściwości, które decydują o jego przydatności do danego zastosowania i przy danych wymaganiach.
iglidur® R to ekonomiczny materiał charakteryzujący się niskimi współczynnikami tarcia oraz wysoką odpornością na zużycie przy niskich i umiarkowanych obciążeniach.
 
Właściwości materiału
  • Dobra odporność na zużycie
  • Niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
  • Bardzo ekonomiczne
  • Niska absorpcja wilgoci

Przykłady zastosowań
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Wykonywanie modeli
  • Meble/wzornictwo przemysłowe
  • Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Gdy pożądane są materiały bezobsługowe
  • Gdy stosowane będą części z serii wymiarowej E
  • Gdy pożądana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Gdy niezbędna jest wysoka elastyczność
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +90 °C
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 12 mm
  • Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

Tolerancje
 
Bezobsługowe czasze kuliste igubal® zaprojektowano z tolerancją średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. O ile nie podano inaczej, wszystkie wartości tolerancji traktowane są zgodnie z normą DIN ISO 2768-m
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
Terminy "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" i "xiros" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH w Republice Federalnej Niemiec oraz, w stosownych przypadkach, w niektórych innych krajach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.